ZHCACY2 august 2023 BQ27Z746
本应用手册介绍了 BQ27Z746 中提供的 RCP(反向充电保护)功能的设计选项。电芯制造商需要 RCP 功能来防止系统中的电池包反向充电并确保安全。大多数 BMS(电池管理系统)IC 需要并联 FET 来实现 RCP 功能。但是,对于智能手机和可穿戴设备等一些 PCB 尺寸有限的应用,这可能是一个设计限制。BQ27Z746 Impedance Track™ 电池电量计设计是一种高度集成的高精度单节电池电量监测计和保护设计,具有集成 RCP 功能。如果系统中使用 BQ27Z746,则不再需要使用并联 FET 来提供 RCP,并可以根据系统需要来确定。因此,它可以帮助缩减 PCB 尺寸和 BOM 成本。本文档介绍了如何在使用和不使用并联 FET 的情况下实现 RCP 功能。