ZHCACY2 august   2023 BQ27Z746

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2含可选 RCP 电路的反向充电保护
  6. 3无可选 RCP 电路的反向充电保护
  7. 4总结
  8. 5参考文献

总结

本应用手册介绍了采用 BQ27Z746 实现 RCP 功能的设计灵活性。BQ27Z746 具有内部 RCP 电路。内部 RCP 功能可以帮助设计人员降低 BOM 成本和缩小 PCB 尺寸。因此,BQ27Z746 非常适合用作手机和可穿戴设备等小尺寸应用中的电量计选择。本应用手册介绍了 RCP 功能以及设计人员如何使用 BQ27Z746 利用设计灵活性。