在开始 LFU 固件升级过程之前确认以下各项:
- 确保引导加载程序固件已通过 SWD 接口编程到器件中。
- 构建应用项目,并生成固件升级所需的 .txt 文件。建议同时生成应用代码 1 和应用代码 2 以用于评估。
- 准备 .txt 格式的 BSL 密码文件。
现在,您可以通过双击“…\MSPM0 LFU Bootloader Implementation v1.1\BSL_GUI_EXE”文件夹中的 MSPM0_LFU_BSL_GUI.exe 文件来启动 PC GUI 工具。以下步骤介绍了如何执行固件升级过程:
- 检查应用代码状态,了解哪些应用代码已执行或器件中没有哪些应用代码。
- 选择用于固件升级评估的应用代码。
- 如果器件中没有应用代码,可以选择应用代码 1 或应用代码 2 进行固件升级。
- 如果器件中执行了应用代码 1,则选择应用代码 2 进行固件升级。
- 如果器件中执行了应用代码 2,则选择应用代码 1 进行固件升级。
- 根据输入文件夹中默认密码文件的格式选择一个密码文件。
- 点击“Download”按钮进行固件更新。