ZHCACV0 july 2023 MSPM0L1306
LFU 引导加载程序的数据包格式与基于 ROM 的 BSL 相同。有关更多详细信息,请参阅 MSPM0 引导加载程序用户指南。LFU 引导加载程序支持表 6-1 中列出的内核命令。
LFU BSL 命令 | 是否受保护 | CMD | 起始地址 | 数据(字节) | 内核响应 |
---|---|---|---|---|---|
CMD Unlock Bootloader | 否 | 0x21 | - | D1…D32(密码) | 是 |
CMD Flash Range Erase | 是 | 0x23 | A1...A4 | A1...A4(结束地址) | 是 |
CMD Program Data | 是 | 0x20 | A1...A4 | D1…Dn | 是 |
CMD Start application | 否 | 0x40 | - | - | 否 |