ZHCACT5 june 2023 AFE11612-SEP , INA240-SEP , OPA4H199-SEP
AFE11612-SEP 具有 12 路 12 位 DAC。该器件具有 2.5V 内部基准电压,可将 DAC 输出范围调节为 0V 至 5V。GaN PA 需要正确偏置负栅极电压,并且夹断电压比导通电压更小。通过使用由负电源 (VSS) 供电的差分运算放大器电路,可以将 DAC 输出转换为负电压。以下电路使用运算放大器 OPA4H199-SEP 将 5V 输出范围执行偏移并调整为 -7.5V 至 0V。差分运算放大器电路用于在警报关断时保护 PA。在警报状态下,DAC 将电压驱动至 0V。差分电路向 GaN 栅极输出 -7.5V 电压,从而确保 GaN PA 关闭。由于在警报状态下,关闭状态 将输出驱动至 0V,会损坏 PA,因此不建议使用反相放大器配置。
AFE11612-SEP 2.5V 基准输出为差分电路提供失调电压。电路中选择的电阻器需要提供 -7.5V 至 0V 的输出范围,同时不会显著增加 VREF 的负载。OPA4H199-SEP 具有 40V 的电源电压范围,如果需要,可对电路进行修改以支持具有更大负电压的应用。