ZHCACT5 june 2023 AFE11612-SEP , INA240-SEP , OPA4H199-SEP
如果 VGS 电势增加到过高值而导致 PA 饱和,GaN PA 可能会受损。这种情况可能会在以下条件下发生:VSS 电源崩溃(意味着它会转换至 0V),差分运算放大器电路需要负电源。因此,监控 VSS 电源是否发生崩溃事件至关重要。可以使用一个由外部基准电压(例如,用于器件模拟电源的 5V 电压)偏置的简单电阻分压器来完成监控,从而将负 VSS 电源电压调节至 ADC 输入范围。如果外部 5V 电源崩溃,则会关断 AFE11612-SEP,从而关断 PA_ON 电路。在外部 5V 电源崩溃的情况下,可以添加齐纳二极管来提供额外的保护。