ZHCACQ6 june   2023 TCAL6408 , TCAL6416 , TCAL9538 , TCAL9539 , TCAL9539-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 可编程输出驱动强度
  6. 可编程上拉或下拉电阻
  7. 可锁存输入
  8. 可屏蔽中断
  9. 中断状态寄存器
  10. 可编程开漏和推挽输出
  11. 使用 TCAL I/O 扩展器相较于 TCA I/O 扩展器的优势
  12. 总结
  13. 10参考文献

引言

TCAL 系列 I2C I/O 扩展器在 p 端口引脚上提供了新的和改进的功能。可针对驱动强度、功耗、EMI 和软件相关标志调整敏捷 I/O。以下是敏捷 I/O 可以在 TCAL I/O 扩展器上提供的六个功能。

  • 可编程输出驱动强度
  • 可编程上拉或下拉电阻
  • 可锁存输入
  • 可屏蔽中断
  • 中断状态寄存器
  • 可编程开漏或推挽输出

本应用手册中提供的示例使用的是 TCAL6416 器件。