ZHCACQ6 june   2023 TCAL6408 , TCAL6416 , TCAL9538 , TCAL9539 , TCAL9539-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 引言
  5. 可编程输出驱动强度
  6. 可编程上拉或下拉电阻
  7. 可锁存输入
  8. 可屏蔽中断
  9. 中断状态寄存器
  10. 可编程开漏和推挽输出
  11. 使用 TCAL I/O 扩展器相较于 TCA I/O 扩展器的优势
  12. 总结
  13. 10参考文献

可编程上拉或下拉电阻

敏捷 I/O 提供可通过寄存器寻址访问的可编程内部上拉或下拉电阻。用户可以在内部将弱上拉或下拉电阻(大约 100kΩ)连接到 p 端口焊盘上。图 3-1 是一个功能图,显示了可编程上拉或下拉电阻的内部连接和控制块。当 p 端口配置为输出时,上拉或下拉电阻被禁用。

GUID-20230601-SS0I-2PQM-MHW9-HD1KPDCK9SVD-low.svg图 3-1 到 P 端口的上拉或下拉控制路径