ZHCACQ3A december   2019  – june 2023 TPS25830-Q1 , TPS25830A-Q1 , TPS25831-Q1 , TPS25840-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS25830、TPS25831-Q1 和 TPS25840-Q1 的电池短路保护测试
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池短路的常规场景
    1. 2.1 使用外部 FET 时 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 2.1.1 VBUS 短接至 VBAT 的场景
      2. 2.1.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 2.1.3 VBUS/DP_IN/DP_IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    2. 2.2 不使用外部 FET 时 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 2.2.1 VOUT/CSN 短接至 VBAT 的场景
      2. 2.2.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 2.2.3 VOUT/DP_IN/DP_IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    3. 2.3 CC1/CC2 短接至 VBAT 的场景
  6. 3电池短路的特殊场景
    1. 3.1 使用外部 FET 时 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 3.1.1 VBUS 短接至 VBAT 的场景
      2. 3.1.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 3.1.3 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    2. 3.2 不使用外部 FET 时 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 3.2.1 VOUT 短接至 VBAT 的场景
      2. 3.2.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 3.2.3 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景汇总
  7. 4电池短路时连接 TVS 的场景
    1. 4.1 VBUS 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    2. 4.2 VOUT 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    3. 4.3 DP/DM 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    4. 4.4 CC1/CC2 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
  8. 5Revision History

不使用外部 FET 时 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景

此应用与节 3.1 中的应用相同。这种情况也可以汇总如下:

场景 1:图 3-13 显示了测试设置。先关闭电源,然后将 VOUT/DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT。每个点的状态如下:

  • VBAT = 14.5V
  • VIN = 0V
  • EN = VIN
  • VOUT = 0V
  • IOUT = 0A
GUID-00F74A60-18A1-41EE-B94E-B825716D8EFC-low.gif图 3-13 VOUT/DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的测试设置

场景 2:图 3-14 显示了测试设置。先将 VOUT/DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT,然后接通电源。

GUID-78186AB6-F192-4368-A688-67CBCBF16C25-low.gif图 3-14 VOUT/DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的测试设置

场景 3:图 3-15 显示了测试设置。将 VOUT/DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 并接通电源,然后启用 EN。

GUID-64746C4B-4F11-4903-9CCC-EDC5B8C0D03A-low.gif图 3-15 VOUT/DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的测试设置