ZHCACQ3A december   2019  – june 2023 TPS25830-Q1 , TPS25830A-Q1 , TPS25831-Q1 , TPS25840-Q1

 

  1.   1
  2.   TPS25830、TPS25831-Q1 和 TPS25840-Q1 的电池短路保护测试
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2电池短路的常规场景
    1. 2.1 使用外部 FET 时 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 2.1.1 VBUS 短接至 VBAT 的场景
      2. 2.1.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 2.1.3 VBUS/DP_IN/DP_IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    2. 2.2 不使用外部 FET 时 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 2.2.1 VOUT/CSN 短接至 VBAT 的场景
      2. 2.2.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 2.2.3 VOUT/DP_IN/DP_IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    3. 2.3 CC1/CC2 短接至 VBAT 的场景
  6. 3电池短路的特殊场景
    1. 3.1 使用外部 FET 时 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 3.1.1 VBUS 短接至 VBAT 的场景
      2. 3.1.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 3.1.3 VBUS/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景汇总
    2. 3.2 不使用外部 FET 时 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景
      1. 3.2.1 VOUT 短接至 VBAT 的场景
      2. 3.2.2 DP_IN/DM_IN 短接至 VBAT 的场景
      3. 3.2.3 VOUT/DP_IN/DM-IN 短接至 VBAT 的场景汇总
  7. 4电池短路时连接 TVS 的场景
    1. 4.1 VBUS 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    2. 4.2 VOUT 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    3. 4.3 DP/DM 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
    4. 4.4 CC1/CC2 短接至 VBAT 时连接 TVS 的场景
  8. 5Revision History

VBUS 短接至 VBAT 的场景

场景 1:图 3-1 显示了测试设置。每个点的状态均为电源关闭(VBUS = 0V、LS_GD 为低电平且 Q1 关断)。将 VBUS 短接至 VBAT。VBUS 的电压快速变为与 VBAT 相同的电平。图 3-4 显示了测试结果。

场景 2:图 3-2 显示了测试设置。VBUS 短接至 VBAT。输入电压和 VBUS 均快速变为与 VBAT 相同的电平。图 3-5 显示了测试结果。

场景 3:图 3-3 显示了测试设置。首先将 VBUS 短接至 VBAT 并接通电源,然后启用 EN。图 3-6 显示了测试结果。

GUID-379D1518-C8FA-4E07-BBBA-7FA5147AE5B7-low.png
CH1 = 5V/div,CH2 = 2V/div,CH3 = 5V/div,CH4 = 5V/div,20µS/div
图 3-4 在断电并将 VBUS 短接至 VBAT 的条件下测试
GUID-F832BA91-8F5F-4A23-9466-C47C767A066A-low.png
CH1 = 5V/div,CH2 = 2V/div,CH3 = 5V/div,CH4 = 5V/div,10mS/div
图 3-5 在将 VBUS 短接至 VBAT 然后上电的条件下测试
GUID-6245FB2E-13E0-4D46-A679-0C64895F2576-low.png
CH1 = 5V/div,CH2 = 2V/div,CH3 = 5V/div,CH4 = 5V/div,400mS/div
图 3-6 在将 VBUS 短接至 VBAT 并上电,然后启用 EN 的条件下测试