ZHCACQ0 may   2023 TLV1812 , TLV1851 , TLV7011

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输入类型
    1. 2.1 经典双极性输入
    2. 2.2 受 ESD 保护的输入
    3. 2.3 “失效防护”和“容错”输入
      1. 2.3.1 LM339 系列 - 原始“失效防护”输入
      2. 2.3.2 现代“失效防护”输入
    4. 2.4 “过轨”输入
  6. 3识别输入类型之间的差异
    1. 3.1 较旧的双极器件输入
    2. 3.2 识别 ESD 钳位输入
    3. 3.3 识别“失效防护”或“过轨”输入
  7. 4针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施
  8. 5负输入电压
  9. 6输入类型比较表
  10. 7总结
  11. 8参考文献

“过轨”输入

“过轨”输入类似于“失效防护”输入,区别在于其有效输入电压范围可扩展至额定最大输入电压(例如,5.5V),与电源电压无关,并且仍将保持适当的输出开关。即使移除比较器电源电压,输入也将保持高阻抗。

该功能确实需要付出一定代价。当输入电压大于电源电压时,输入偏置电流可能会反向并显著增加(100 至 1000 倍)。失调电压的值和/或极性也可能会改变。传播延迟也可能会有所不同。应参阅特定器件的各个数据表图和应用部分。

“过轨”输入非常适合高侧测量应用,例如在关断稳压处理器电源电压的情况下,无需分压器即可监测电池电压。一个例子是直接测量 4.2V 电池电源,而比较器由数字逻辑电源供电,以实现适当的输出逻辑电平。或者这种输入适合源输入电压连续且在移除比较器电源时无法降低负载的其他应用。

由于这些输入缺少上部输入钳位,请参阅针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施部分。