ZHCACQ0 may   2023 TLV1812 , TLV1851 , TLV7011

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2输入类型
    1. 2.1 经典双极性输入
    2. 2.2 受 ESD 保护的输入
    3. 2.3 “失效防护”和“容错”输入
      1. 2.3.1 LM339 系列 - 原始“失效防护”输入
      2. 2.3.2 现代“失效防护”输入
    4. 2.4 “过轨”输入
  6. 3识别输入类型之间的差异
    1. 3.1 较旧的双极器件输入
    2. 3.2 识别 ESD 钳位输入
    3. 3.3 识别“失效防护”或“过轨”输入
  7. 4针对“失效防护”和“过轨”输入的预防措施
  8. 5负输入电压
  9. 6输入类型比较表
  10. 7总结
  11. 8参考文献

负输入电压

所有输入类型都有一个从输入引脚到最大负电源(Vee 或 V-)的某种类型的二极管。这些二极管可以是实际的 ESD 结构,也可以是由半导体工艺形成的体二极管或结。负限值的绝对最大电压通常比负电源引脚低 -0.2V 至 -0.5V。

对负电源引脚下方的任何引脚(而不仅仅是输入引脚)施加负电压都会对这些内部寄生结进行正向偏置,导致电流在不应该流动的地方流动。

这些电流会导致器件发生故障,例如反转、高电源电流或错误输出,甚至可能导致器件内的另一个通道发生故障。

在无法避免负输入电压的情况下,与输入串联的限流电阻器可将电流限制在安全的水平,如图 5-1 所示。二极管必须是肖特基型的,用以获得最低的正向电压。TI 始终建议使用外部钳位器件,而不依赖于器件内部钳位或 ESD 二极管。

GUID-CCBACCA8-EDA5-4DB9-81DB-60BFD6C986CC-low.gif图 5-1 负电压的建议钳位

必须计算电阻,将最高预期电压下的电流限制在 1 mA 或更低。经验法则是每伏预期过电压对应 1kΩ。该电阻可以是分压器或其他电阻输入网络的一部分。

更多有关保护输入的信息,请参阅“LM339、LM393、TL331 系列比较器应用设计指南”应用手册的第 2.9 节。