ZHCACP0A may   2023  – june 2023 ADS54J60

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2交错架构
  6. 3直流偏移校正
    1. 3.1 直流偏移校正架构
      1. 3.1.1 默认配置
      2. 3.1.2 旁路直流偏移校正
    2. 3.2 冻结直流偏移校正
    3. 3.3 环境温度波动的影响
    4. 3.4 输入频率对交错杂散的影响
  7. 4外部偏移校正
  8. 5配置外部直流偏移校正(通道 A)
    1. 5.1 器件默认配置
    2. 5.2 HSDC Pro 基线捕获
    3. 5.3 冻结交错引擎和直流偏移值
    4. 5.4 读取冻结的直流偏移值
    5. 5.5 加载直流偏移值
    6. 5.6 确认 HSDC Pro 捕获
  9. 6总结
  10. 7参考文献
  11. 8修订历史记录

旁路直流偏移校正

对于使用放大器驱动器直流耦合到 ADC 的应用,直流偏移校正器无法将外部直流信号与内部直流偏移区分开来。如图 3-1 所示,可以通过 SPI 旁路此功能。旁路会导致直方图具有多模态输出代码并且会在频谱中的 DC、fs/4 和 fs/2 处产生高达 -40dBFS 的交错杂散。

GUID-20230428-SS0I-KHW5-SXZB-S0HZTFXLWM6F-low.svg图 3-1 直流偏移校正器架构(一个 ADC 内核)