按照以下步骤使用安装的 IAR Embedded Workbench 5.5(如果没有有效的 IAR Embedded Workbench 5.5 许可证)下载可执行代码:
- 打开工程工作区,如节 9.2中所述:步骤 - 。将电路板连接至 MSP-FET430UIF,如步骤 (节 9.2)所述。
- 然后从菜单中选择“Project”→“Download”→“Download File…”,如图 9-12 所示。
- 当系统提示选择文件时,从文件夹 Submeter i2040 4k_3_SOCK_AUTO_OSR_IAR5.5\emeter-app\emeter-app-i2041\Debug\Exe 中进行选择。该文件名为“emeter-app-i2041.d43”,如图 9-13 所示。
- 可执行代码将下载到电路板上。