ZHCACO0A august 2014 – may 2023 MSP430I2040 , MSP430I2041
命令 | 响应 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
LEN | 30 | 2 | ||||
偏移 | 宽度 | 数据 | 偏移 | 宽度 | 数据 | |
CMDH | 0 | U8 | 0xD0 + n | 0 | U8 | 0xD0(n = 1、2、3) |
CMDL | 1 | U8 | 0xdp(在该 EVM 中始终为 0x00) | 1 | U8 | 0x80 | 0xdp, d = 器件 [0..7], p = 相位 [1..15] |
2 | S16 | 0xdp(在该 EVM 中始终为 0x00) | ||||
4 | U16 | 以 1/64µF 为单位的入口电容 | ||||
6 | S32 | 电流通道直流偏移 | ||||
10 | U32 | 电压通道交流偏移 | ||||
14 | U32 | 电流通道交流偏移 | ||||
18 | S16 | 以 1/1024Ts 为单位的相位校正 | ||||
20 | U16 | Vrms 比例因子 | ||||
22 | U16 | 以 1/256Ω 为单位的导线电阻 | ||||
24 | U16 | Irms 比例因子 | ||||
26 | U16 | 保留 0x0000 | ||||
28 | U16 | 功率比例因子 |