ZHCACJ1 april   2023 MSPM0G3507

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EEPROM 与片上闪存的区别
  4. 2实现
    1. 2.1 原理
    2. 2.2 标头
  5. 3软件说明
    1. 3.1 软件功能和流程
    2. 3.2 EEPROM 函数
      1. 3.2.1 全局变量
      2. 3.2.2 EEPROM_TypeB_readDataItem
      3. 3.2.3 EEPROM_TypeB_findDataItem
      4. 3.2.4 EEPROM_TypeB_write
      5. 3.2.5 EEPROM_TypeB_transferDataItem
      6. 3.2.6 EEPROM_TypeB_eraseGroup
      7. 3.2.7 EEPROM_TypeB_init
    3. 3.3 应用集成
    4. 3.4 EEPROM 仿真存储器占用空间
    5. 3.5 EEPROM 仿真时序
  6. 4应用方面
    1. 4.1 可配置参数的选择
      1. 4.1.1 数据项数
      2. 4.1.2 耐写次数
    2. 4.2 断电恢复
  7. 5参考文献

EEPROM_TypeB_eraseGroup

EEPROM_TypeB_eraseGroup 用于擦除 Erasing 组。调用 EEPROM_TypeB_transferDataItem 后将设置 gEEPROMTypeBEraseFlag。它可以提示用户存在 Erasing 组。建议在设置 gEEPROMTypeBEraseFlag 后立即调用 EEPROM_TypeB_eraseGroup,如图 3-1 所示。但是,用户可以通过修改概要软件流程来更改要擦除的时间点。

该函数的输出为操作状态。

  • 输入:void
  • 输出:uint32_t 操作状态