ZHCACJ1 april   2023 MSPM0G3507

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EEPROM 与片上闪存的区别
  4. 2实现
    1. 2.1 原理
    2. 2.2 标头
  5. 3软件说明
    1. 3.1 软件功能和流程
    2. 3.2 EEPROM 函数
      1. 3.2.1 全局变量
      2. 3.2.2 EEPROM_TypeB_readDataItem
      3. 3.2.3 EEPROM_TypeB_findDataItem
      4. 3.2.4 EEPROM_TypeB_write
      5. 3.2.5 EEPROM_TypeB_transferDataItem
      6. 3.2.6 EEPROM_TypeB_eraseGroup
      7. 3.2.7 EEPROM_TypeB_init
    3. 3.3 应用集成
    4. 3.4 EEPROM 仿真存储器占用空间
    5. 3.5 EEPROM 仿真时序
  6. 4应用方面
    1. 4.1 可配置参数的选择
      1. 4.1.1 数据项数
      2. 4.1.2 耐写次数
    2. 4.2 断电恢复
  7. 5参考文献

EEPROM 仿真时序

本节介绍了与基于四个 1KB 闪存扇区的 EEPROM 仿真驱动程序相关的时序参数。执行所有时序测量的条件如下:

  • MSPM0G3507
  • 系统时钟为 32MHz
  • 从闪存执行
  • 室温

进行功能测试的参数如下:

  • 组数:2
  • 一个组中的扇区数:2
  • 扇区地址:0x00001000
表 3-2 EEPROM 仿真操作时序
操作 最小值 典型值 最大值
EEPROM_TypeB_readDataItem 2.2us 89.4us
有活动组的 EEPROM_TypeB_init 4.65ms 61.38ms
无活动组的 EEPROM_TypeB_init 4.26ms
无转移的 EEPROM_TypeB_write 109.5us
有转移的 EEPROM_TypeB_write 630.8us 39.09ms
EEPROM_TypeB_eraseGroup 12.2ms