ZHCACG6 march 2023 TM4C1230C3PM , TM4C1230D5PM , TM4C1230E6PM , TM4C1230H6PM , TM4C1231C3PM , TM4C1231D5PM , TM4C1231D5PZ , TM4C1231E6PM , TM4C1231E6PZ , TM4C1231H6PGE , TM4C1231H6PM , TM4C1231H6PZ , TM4C1232C3PM , TM4C1232D5PM , TM4C1232E6PM , TM4C1232H6PM , TM4C1233C3PM , TM4C1233D5PM , TM4C1233D5PZ , TM4C1233E6PM , TM4C1233E6PZ , TM4C1233H6PGE , TM4C1233H6PM , TM4C1233H6PZ , TM4C1236D5PM , TM4C1236E6PM , TM4C1236H6PM , TM4C1237D5PM , TM4C1237D5PZ , TM4C1237E6PM , TM4C1237E6PZ , TM4C1237H6PGE , TM4C1237H6PM , TM4C1237H6PZ , TM4C123AE6PM , TM4C123AH6PM , TM4C123BE6PM , TM4C123BE6PZ , TM4C123BH6PGE , TM4C123BH6PM , TM4C123BH6PZ , TM4C123FE6PM , TM4C123FH6PM , TM4C123GE6PM , TM4C123GE6PZ , TM4C123GH6PGE , TM4C123GH6PM , TM4C123GH6PZ , TM4C123GH6ZXR , TM4C1290NCPDT , TM4C1290NCZAD , TM4C1292NCPDT , TM4C1292NCZAD , TM4C1294KCPDT , TM4C1294NCPDT , TM4C1294NCZAD , TM4C1297NCZAD , TM4C1299KCZAD , TM4C1299NCZAD , TM4C129CNCPDT , TM4C129CNCZAD , TM4C129DNCPDT , TM4C129DNCZAD , TM4C129EKCPDT , TM4C129ENCPDT , TM4C129ENCZAD , TM4C129LNCZAD , TM4C129XKCZAD , TM4C129XNCZAD
提供的配套资料包括新的硬件驱动程序文件,这些文件旨在为每个 LaunchPad 评估套件的基本引脚排列配置提供单一来源。这些文件位于 Driver Files 目录下。使用器件引脚的所有示例中都引用了这些文件,因此在首次设置时需要执行此步骤。
每个特定 LaunchPad 的 rtos_hw_drivers.c 和 rtos_hw_drivers.h 文件应拷贝到该 LaunchPad 的 TivaWare 文件夹中,该文件夹位于 drivers 目录中。对于 EK-TM4C123GXL,此路径应为 TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c123gxl\drivers,对于 EK-TM4C1294XL,此路径应为 TivaWare_C_Series-2.2.0.295\examples\boards\ek-tm4c1294xl\drivers。