ZHCACF9A august 2021 – march 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
示例 1 确定 500Ω 源电阻的最大采样率为 13ksps。由于该示例中添加了 24ksps 采样要求,因此需要进行一些更改。一种可能是放宽建立性能(请参阅节 5.3),但该示例使用运算放大器隔离源电阻。
Cs 保持 220nF,然后可以使用方程式 17 计算最大 Rs:
由于运算放大器隔离了 500Ω 的原始源电阻,因此可以选择 Rs 为小于 270Ω 的任何值。由于信号具有 10kHz 带宽,因此应选择 Rs 不超过 68Ω,因为这提供的带宽刚好超过 10kHz 的信号带宽:
Rs 也可选择为 56Ω,因为该标准电阻值提供的滤波器带宽刚好超过 12kHz,从而产生用于 24kHz 采样的抗混叠滤波器。
在选择运算放大器时,选择的带宽应至少是 BWRsCs 的 4 倍。在这种情况下,所需的带宽至少为 40kHz,该要求很容易得到满足。之所以选择 TLV07,是因为此器件可以为该应用实现低成本、低噪声、低 Vos 和充足的带宽。