ZHCACF5A August   2022  – March 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  4. 2ROM 引导要求
  5. 3应用要求
  6. 4其他使用因素
  7. 5MCU PLUS SDK 中的闪存支持
  8. 6兼容的闪存器件
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

应用要求

应用特定的要求往往比 ROM 代码执行要求更宽松,因为配置不当和缺少支持不会导致系统引导失败。对于通用闪存应用,必须满足以下要求:

  • 闪存器件的工作电压必须为 3.3V 左右(典型范围为 2.3V 至 3.6V)。
  • 如果闪存大于 16MB (128Mb),则需要支持 RESET 信号的闪存器件封装,以防止器件热复位影响 ROM 代码执行。
注: 尽管没有对可使用的闪存施加硬性限制,但 AM263x 仅支持高达 4 字节的寻址通信模式。因此,任何需要超过 32 位的地址几乎都无法访问。
注: 在串行闪存接口模式 (SFI) 下,AM263x 的外部闪存支持限制为 8MB。更多有关 SFI 操作的信息,请参阅 AM263x Sitara™ 微控制器技术参考手册四线串行外设接口 (QSPI) 部分。