ZHCACF5A August   2022  – March 2023 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 本文档中使用的首字母缩写词
  4. 2ROM 引导要求
  5. 3应用要求
  6. 4其他使用因素
  7. 5MCU PLUS SDK 中的闪存支持
  8. 6兼容的闪存器件
  9. 7参考文献
  10. 8修订历史记录

其他使用因素

在决定将何种闪存器件用于相应应用时,还需要考虑以下几点:

  • 闪存的用途是什么?某些应用需要比其他应用更多的闪存存储,具体取决于存储器是用于引导还是存储
  • 是否要使用整个存储器?如果不需要较大的存储空间,则可以使用尺寸更小且成本更低的闪存器件
  • 应用是否严重依赖于闪存?通常情况下,8MB 到 16MB 对于应用来说足够了,但这取决于外部存储的使用量
  • 闪存器件是否支持 RESET 信号?如果必须在应用的任何点使用 4 字节寻址模式,则需要一个 RESET 信号来防止复位时的引导问题。