ZHCACF2 March 2023 AM2631 , AM2632 , AM2634
TI 的 Sitara™ MCU 产品将 SAR ADC 集成到先进的小尺寸 CMOS 工艺节点中。为了进行优化以实现低成本和高性能,并避免支持更高模拟电源电压所需的高成本掩模组和/或更大的芯片面积,这些 ADC 的输入电压范围限制为 3.3V。对于许多应用来说,该范围足以满足要求,但是在某些应用中,尤其是一些传统的工业或汽车传感器,可能需要更高的 ADC 输入范围(例如 5V)。
根据应用的不同,还会存在其他设计限制,例如输入源无法驱动 SAR ADC 的采样电容器。另一个设计问题可能是整个信号链的噪声性能。本应用手册说明如何解决问题,如何连接额定电压比 Sitara™ MCU 更高的不同输入源,以及权衡取舍。