ZHCACF2 March 2023 AM2631 , AM2632 , AM2634
Sitara™ MCU 具有一个工作电压为 3.3V 的 ADC,其步长比类似 5V ADC 的步长小得多(小大约 66%)。通过巧妙的系统设计,这可以发挥出显著优势。大多数传感器具有较宽的工作范围,但用例可能会将输出变化限制在有限的范围内(请参阅第 2 节)。例如,我们可以考虑一个使用 LM35 温度传感器并在室温 (27°C) 下运行的用例。如果该传感器直接连接到 Sitara™ MCU,我们将获得大约 800uV (=3.3V/4096) 的步进分辨率,从而实现大约 0.08°C 的温度分辨率(每个 ADC LSB 大约为 0.08°C),而如果连接等效的 5V ADC(步进大小 = 5V/4096 ≈ 1.2mV),则只能以大约 0.12°C 的温度分辨率进行测量。