ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
PORz_OUT 是主域 POR(冷复位)状态输出,RESETSTATz 是主域热复位状态输出,MCU_RESETSTATz 是 MCU 域热复位状态输出。
RESETSTATz 可用于通过复位功能(eMMC、OSPI、EPHY)或 SD 卡电源开关来复位板载存储器或外设。PORz_OUT 还可用于在上电期间锁存硬件搭接配置,包括锁存以太网 PHY 引脚搭接配置。
在上电期间,建议对 PORz_OUT 和 RESETSTATz 输出使用下拉电阻,从而使连接器件的复位生效(保持连接器件处于复位状态)。
建议在不使用时将复位状态输出连接到测试点以进行测试或将来增强。可选择提供一个下拉电阻,并且此下拉电阻可以是 DNI。