ZHCACB3E May 2023 – February 2024 AM620-Q1 , AM623 , AM625 , AM625-Q1 , AM625SIP , AM62A3 , AM62A3-Q1 , AM62A7 , AM62A7-Q1 , AM62P , AM62P-Q1
大多数处理器 IO 都没有失效防护功能。有关失效防护 IO 的信息,请参阅器件特定数据表。建议使用与相应处理器相同的电源 – 双电压 IO 域(VDDSHVx 电源轨)– 为所连接器件的 IO 供电,以确保系统不会向未供电的 IO 施加电位。这是保护处理器和所连接器件的 IO 所必需的。
有关处理器和连接器件之间的电源时序的更多要求,包括用于失效防护操作的信号隔离的信息,请参阅以下常见问题解答:
[常见问题解答] AM625/AM623 定制电路板硬件设计 – SOC(处理器)和连接器件之间的电源时序。这是通用常见问题解答,也可用于 AM625SIP/AM625-Q1/AM620-Q1、AM62A7/AM62A3 和 AM62P/AM62P-Q1 系列处理器。
在将任何输入施加到相关处理器 IO 或外设之前,VDDSHVx IO 电源必须存在有效的电源电压。
无论处理器 IO 或外设的使用情况如何,都必须连接 VDDSHVx IO 电源和相关的 CAP_VDDSx 电容器。