ZHCAC58 November 2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
自 20 世纪 20 年代发明以来,石英晶体振荡器 (XO) 已主导时序基准市场长达一个多世纪。这些晶体振荡器已广泛应用于各种产品,包括低端(实时时钟)和高端(复杂无线电、GPS 和军事/航空)应用。在过去的几十年中,移动通信和新兴物联网 (IoT) 市场推动探索一种全新的谐振器技术:不仅要功耗更低、外形尺寸更小、易于集成,还要具有与石英晶体类似或更好的性能。在过去十年中,少数采用不同类型微谐振器技术的独立振荡器产品已推向消费市场。德州仪器 (TI) 从 2012 年开始自行开发体声波 (BAW) 谐振器技术,旨在用于高级计时应用,并从 2018 年以来发布了一些系统产品,包括性能出色的抖动清除器(LMK05318 系列)和全球较早的商用无晶体 BLE 无线电产品(CC2652RB 系列)。借助这些器件的大规模生产经验,TI 现在推出了基于 BAW 的独立振荡器产品。