ZHCAC58 November 2022 LMK6C , LMK6D , LMK6H , LMK6P
| 参数 | LMK6C/D/P/H BAW 振荡器规格和详细信息 | 石英晶体振荡器规格和详细信息 | BAW 振荡器相对于石英晶体振荡器的优势 | 优势 |
|---|---|---|---|---|
| 灵活性 | 一个 BAW 芯片 + 一个基础芯片 (单 IC 解决方案可支持任何频率、电压电源、引脚对引脚兼容) |
频率限制 | 缓解供应限制,单个 IC 即可支持所有频率 | BAW 振荡器 |
| 温度稳定性 | ±10ppm (保持温度范围外的温度稳定性) |
ppm 稳定性随温度升高而升高 | 在扩展温度下具有更高稳定性 | BAW 振荡器 |
|
抖动
BW:12kHz 至 20MHz |
最大
125fs(LVDS、LVPECL、HCSL) 最大 500fs (LVCMOS) |
高端性能类似于 BAW | BAW 与石英市场的高端产品很匹配 | 类似 |
| 电源噪声抗扰度 | -70dBc(50kHz 至 1MHz
频率范围内在 3.3V 电源上注入 50mV 引起的峰值杂散) (集成式 LDO) |
通常没有集成式 LDO | 无需外部 LDO 或直流/直流转换器即可优化性能 | BAW 振荡器 |
| 振动 | MIL_STD_883F 方法 2002 条件
A (除了 MIL 标准,BAW 振荡器的典型振动稳定性约为 1ppb/g。这将更大限度地减少振动引起的相位噪声影响。) |
通常不会通过 MIL-STD 标准。可超过 10ppb/g。 | 更大限度地减少环境影响 | BAW 振荡器 |
| 冲击 | MIL_STD_883F 方法 2007 条件 B(除 MIL 标准外,可承受更高的冲击水平) |
通常不会通过 MIL-STD 标准。可能会在 2,000g 时失败。 | 更大限度地减少环境影响 | BAW 振荡器 |