ZHCAC34A February   2020  – January 2023 PCA9543A , PCA9544A , PCA9545A , PCA9546A , PCA9548A , TCA4307 , TCA4311A , TCA9511A , TCA9543A , TCA9544A , TCA9545A , TCA9546A , TCA9548A , TCA9548A-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1什么是 I2C 热插拔器件?
  4. 2热插入问题
  5. 3背板上的分立式热插入实现
  6. 4设计用于热插入的外部卡
  7. 5上升时间加速器
  8. 6结论
  9. 7修订历史记录

上升时间加速器

TCA9511A 提供的另一个优势是器件两侧的上升时间加速器 (RTA) 电路。这是一种优势,因为在系统从外部卡上游的容性负载未知的应用中,当插入到重负载系统时,上升时间加速器有助于将总线的上升时间保持在 I2C 规格范围内。作为参考,I2C 规范的 2.6 版要求标准模式 (100kHz) 的上升时间小于 1000ns,快速模式 (400kHz) 的上升时间小于 300ns。上升时间定义为信号从 VCC 的 30% 变为 VCC 的 70% 的时间。

#T6165312-7 展示了 VCC 为 5V 时,一个带有 10kΩ 外部上拉电阻器的 360pF 负载的上升时间。在这个没有 TCA9511A 上升时间加速器的系统中,上升时间为 3307ns,高于标准模式和快速模式下所需的 1000ns 和 300ns。请注意,#T6165312-7 中的时间刻度为每分段 800ns。

GUID-568ACDA3-035F-4EBD-9051-92147A6287CE-low.png图 5-1 360pF 负载,带外部 10kΩ 上拉电阻,上升时间加速器被禁用

#T6165312-8 展示了相同的 360pF 总线负载条件和 5V VCC 时的 10kΩ 上拉电阻,但这次启用了 TCA9511A 并启用了其上升时间加速器。在这种情况下,上升时间为 214.7ns,现在满足标准模式和快速模式的规范。图中的两个压摆率是由原始 RC 常数导致的,然后是上升时间加速器上拉。当器件两侧都满足两个条件时,TCA9511A 触发的上升时间加速器会触发:

  1. 上升信号高于 0.6V。
  2. 上升信号的压摆率快于 1.25V/µs。

请注意,#T6165312-8 中的时间刻度为每分段 200ns,而#T6165312-7 中的时间刻度为每分段 800ns。

GUID-3275D0AA-FE02-45EF-B7A3-A8D915296E08-low.png图 5-2 360pF 负载,带外部 10kΩ 上拉电阻,上升时间加速器被启用