ZHCAC04A August 2022 – January 2023 OPA593
开发出的采用领导者-跟随者并联输出配置的 OPA593 器件实用设计,经测试,结果良好。该电路适用于多种元件测试和模拟电源应用。特别地,要注意平衡两个 OPA593 高电压、高电流运算放大器之间共享的输出电流负载。该电路可轻松向 100Ω 负载提供 0.5A 输出电流。还要特别注意补偿放大器电路,以便轻松驱动 1µF 高容性负载。在测试的所有输出负载下,OPA593 并联输出放大器保持完全稳定。