ZHCAC04A August 2022 – January 2023 OPA593
功率运算放大器应用正在向需要更高精度以及高压电源 (> 50V) 和数百毫安至安培级电流的领域扩展。OPA593 是 TI 最近推出的一款功率运算放大器,可使用高达 85V 的电源。该器件采用 4mm × 4mm WSON 封装,输出电流可达 0.25A。但是,即使是 OPA593 产品,也必须都能提供高达 0.5A 电流电平的全新半导体测试应用。
本应用手册介绍了如何并联两个 OPA593 运算放大器输出来实现 0.5A 的输出电流。文中的电路设计可成功满足应用的所有直流和交流规格要求,包括能够完全稳定地驱动 1µF 负载电容。