ZHCABY5B December 2022 – March 2024 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
文件夹中提供了基于 Code Composer Studio™ (CCS) 的 MCU 主机演示
< ...\mspm0_sdk_xxxx\examples\nortos\LP_MSPM0xxxx\bsl >
这些演示可以通过 UART、I2C、SPI 或 CAN 更新目标 MSPM0 器件。BSL 主机演示源代码包括 application_image.h 文件中的目标器件固件,该文件由 SDK 中的 GUI 从 .txt 映像文件转换而来。如需了解更多详情,请参阅节 3.1.2。它还在名为 BSL_PW_RESET 数组的 main.c 文件中包含 BSL 密码。目标端密码在非主闪存 BSL 配置区域 BSLPW 中定义。图 3-1 展示了主机 BSL 工程的流程图。
主机演示可支持将 PA18 引脚拉至高电平然后执行复位的硬件触发器。或者,演示也可以支持软件调用,只需发送 0x22 命令即可触发 BSL。