ZHCABY5B December 2022 – March 2024 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346
以下步骤介绍了如何使用 LP-MSPM0G3507 作为主机来对 MSPM0 MCU 进行编程。MSPM0G3507 用作目标器件,该演示中使用了硬件 BSL 调用和 UART 通信。通过使用适当的硬件连接,可以使用类似的过程通过 UART、I2C 或 SPI 对其他 MSPM0 器件进行编程(请参阅表 3-8)。
电路板 | 模式 | 要连接的跳线 | 要断开的跳线 |
---|---|---|---|
LP-MSPM0G3507 | 主机 | J101(电源和调试)、J4、J7(LED) | 无 |
LP-MSPM0G3507 | 目标 | J7(LED) J21、J22(UART 至 J101 XDS110) | 全部在 J101 中 |
如果只想运行演示,而无需对应用程序代码进行任何更改,BSL 主机演示包含从名为 bsl_software_invoke_app_demo_uart 的演示生成的默认固件文件 application_image_uart.h,可以跳过第 6 步到第 8 步。