ZHCABY1 December   2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和电源模式
    2. 2.2 电源管理 (PMU)
      1. 2.2.1 电源监控器
      2. 2.2.2 外设功耗控制
      3. 2.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
    3. 2.3 时钟模块 (CKM)
      1. 2.3.1 振荡器
      2. 2.3.2 时钟
      3. 2.3.3 异步快速时钟请求
      4. 2.3.4 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

系统时钟和外设工作频率

可使用多个时钟分频器来配置系统时钟和外设时钟。通过将寄存器时钟分频器编程为最高值来提供所需的最低时钟频率,可以进一步降低功耗。

降低外设工作频率也有帮助。例如,降低 ADC 采样和转换频率以及 UART、SPI 或 I2C 传输频率。