ZHCABY1 December   2022 MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1概述
  4. 2PMCU 中的低功耗特性
    1. 2.1 概述
      1. 2.1.1 电源域和电源模式
    2. 2.2 电源管理 (PMU)
      1. 2.2.1 电源监控器
      2. 2.2.2 外设功耗控制
      3. 2.2.3 用于模拟多路复用器的 VBOOST
    3. 2.3 时钟模块 (CKM)
      1. 2.3.1 振荡器
      2. 2.3.2 时钟
      3. 2.3.3 异步快速时钟请求
      4. 2.3.4 SHUTDOWN 模式处理
  5. 3低功耗优化
    1. 3.1 低功耗基础知识
    2. 3.2 MSPM0 低功耗特性用法
      1. 3.2.1 低功率模式
      2. 3.2.2 系统时钟和外设工作频率
      3. 3.2.3 I/O 配置
      4. 3.2.4 事件管理器
      5. 3.2.5 模拟外设低功耗特性
      6. 3.2.6 从 RAM 运行代码
    3. 3.3 软件编码策略
    4. 3.4 硬件设计策略
  6. 4功耗测量与评估
    1. 4.1 电流评估
    2. 4.2 电流测量
      1. 4.2.1 电流测量

模拟外设低功耗特性

MSPM0 设备的外设具有特定的功耗特性,因而支持低功耗应用的设计和开发,同时保持高度灵活性。有关详细参数,请参阅数据表。

ADC

ADC 支持 12 位、10 位和 8 位模数转换模式。选择低转换模式可以使用更少的转换周期并降低功耗。

ADC 有两种断电模式,由 PWRDN 配置。第一种模式是 ADC 在转换结束以及无需立即使下一个采样信号有效时自动断电。第二种模式是当启用外设时 ADC 保持通电状态。使用默认模式时消耗的电流较小。

COMP

MSPM0 上的比较器有两种功耗模式。快速模式对信号变化的反应最快。低功耗模式可在功能和功耗之间实现平衡。请注意,比较器的默认配置是快速模式。

OPA

OPA 是一款具有可编程增益级的零漂移斩波稳定型运算放大器。除了输出电流之外,还有两种高性能配置也会影响电流消耗,如表 3-2 所示。在默认低性能设置下,OPA 的功耗更低。

表 3-2 OPA 运行模式
参数 配置选项
轨到轨输入 (RRI) 启用/禁用
增益带宽积 (GBW) 6MHz(STD 模式)/1MHz(LP 模式)

GPAMP

GPAMP 是一款具有轨到轨输入和输出的斩波稳定型通用运算放大器。轨到轨输入范围会影响电流消耗。在默认低性能设置下,GPAMP 的功耗更低。