ZHCABU7 November 2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1
环路的交叉频率可以选择为开关频率的 1/10 或右半平面零点频率的 1/5,以较低者为准。Equation19 显示了 1/10 开关频率的计算。Equation20 和Equation21 显示了如何计算满载和半负载条件下的 1/5 右半平面零点频率。
其中
为了留出一些裕度,交叉频率选择为 16.6kHz,略小于半负载条件下右半平面零点频率的 1/5。在本设计实例中,满载条件下的性能更为重要,需要进行优化。因此,在以下计算中,使用输入电压为 6V 至 9V 的满负载条件。在设计和选择补偿回路后,可以用Topic Link Label4 中的公式检查半负载条件的稳定性。