ZHCABU7 November   2021 LM5157 , LM5157-Q1 , LM51571-Q1 , LM5158 , LM5158-Q1 , LM51581 , LM51581-Q1

 

  1.   如何使用 LM5157x、LM5158x 设计升压转换器
  2.   商标
  3. 1LM5157 升压设计示例
  4. 2计算和元件选型
    1. 2.1  开关频率
    2. 2.2  电感器计算
    3. 2.3  斜率补偿检查
    4. 2.4  电感器选型
    5. 2.5  二极管选型
    6. 2.6  输出电容器选型
    7. 2.7  输入电容器选择
    8. 2.8  UVLO 电阻选型
    9. 2.9  软启动电容器选型
    10. 2.10 反馈电阻器选择
    11. 2.11 控制环路补偿
      1. 2.11.1 交叉频率 (fcross) 选择
      2. 2.11.2 RCOMP 选择
      3. 2.11.3 CCOMP 选择
      4. 2.11.4 CHF 选型
    12. 2.12 功率损耗和效率估计
  5. 3实现结果
  6. 4小信号频率分析
    1. 4.1 升压稳压器调制器建模
    2. 4.2 补偿建模
    3. 4.3 开环建模

控制环路补偿

与电压模式控制相比,峰值电流模式控制的一个好处是更容易进行补偿设计。一个简单的两极(一个在原点)单零点网络就足够了。II 型补偿网络的实现方式如图 2-1 所示,它提供可编程的零点和极点。接下来的部分介绍了一种通用技术,用于设置交叉频率并放置误差放大器的极点和零点,以便在 CCM 升压中实现系统稳定。控制环路的详细模型在Topic Link Label4 中介绍。

GUID-69B393ED-DB4C-4736-B462-C14A6B844241-low.gif图 2-1 II 型补偿网络