ZHCABT0 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TPS65220 和 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65220 和 TPS65219 功能方框图
  5. 3TPS65220 和 TPS65219 型号
  6. 4TPS6522053 为 AM64x 供电
    1. 4.1 TPS6521901 为 AM64x 供电
    2. 4.2 TPS6521902 为 AM64x 供电
    3. 4.3 TPS6521903 为 AM64x 供电
    4. 4.4 TPS6521904 为 AM64x 供电
  7. 5参考文献

TPS6521904 为 AM64x 供电

用例:VSYS=3.3V,DDR4 存储器,VDD_CORE=0.85V

图 4-13 展示了在具有 3.3V 输入电源和 DDR4 的系统中,TPS6521904 型号为 AM64x 处理器供电的原理图。此配置与 TPS6521903 类似,但在这种场景中,VDD_CORE 的运行电压为 0.85V 而不是 0.75V。根据 AM64x 数据表,“VDD_CORE 和 VDDR_CORE 应由同一源供电,这样当 VDD_CORE 的运行电压为 0.85V 时,它们可以同时斜升。”处理器需满足这一要求,因而能够使用同一 PMIC 电源轨 (Buck1) 对 VDD_CORE 和 VDDR_CORE 供电。LDO2 是可自由使用的电源资源,针对 1.8V 输出预先编程,可用于为外设供电。与 TPS6521903 类似,此配置的 GPO2 也经过预先编程,可在上电序列的第二个阶段启用,持续时间为 10ms。此配置可用于启用外部电源开关,满足处理器序列要求。必须为开关选择适当的电气规格,在第二个阶段的 10ms 内提供稳定的输出电压(在 PMIC 启动上电序列的下一阶段之前)。图 4-14图 4-15 展示了 TPS6521904 上编程的上电和断电序列。

图 4-13 TPS6521904 为 AM64x 供电
图 4-14 TPS6521904 上电序列
图 4-15 TPS6521904 断电序列