ZHCABT0 September   2022 AM6411 , AM6412 , AM6421 , AM6422 , AM6441 , AM6442 , TPS65219 , TPS65220

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2TPS65220 和 TPS65219 概述
    1. 2.1 TPS65220 和 TPS65219 功能方框图
  5. 3TPS65220 和 TPS65219 型号
  6. 4TPS6522053 为 AM64x 供电
    1. 4.1 TPS6521901 为 AM64x 供电
    2. 4.2 TPS6521902 为 AM64x 供电
    3. 4.3 TPS6521903 为 AM64x 供电
    4. 4.4 TPS6521904 为 AM64x 供电
  7. 5参考文献

引言

TPS65220 PMIC 是成本和空间经过优化的解决方案,并且经过特别设计,可为 AM64x 处理器及其主要外设供电。使用 TPS65220 PMIC (SK-AM64B) 的 AM64x SK EVM 版本 2 现提供有硬件解决方案。此外,功能性器件 TPS65219 PMIC 还具有灵活的映射,并提供多种工厂编程型号,以支持不同的 AM64x 用例。AM64x 是 Sitara™ 系列 Arm® 处理器中的一种,为广泛的工业应用提供高度灵活的实时和低延迟的处理。为了用于从电机驱动到可编程逻辑控制器 (PLC) 等应用,此处理器提供了强大的计算能力,同时支持专为便携式系统或功耗敏感型系统而设计的电源管理功能。为 AM64x 系列等处理器供电需满足各种要求,例如充足的电流余量、严格的瞬变要求,以及许多可完全控制以实现上电和断电时序的电源轨。

AM64x 处理器至少需要为七个主电源轨供电。其中包括内核电源轨(VDD_CORE 和 VDDR_CORE)、DDR IO 电源 (VDDS_DDR)、1.8V 和 3.3V 数字和模拟 IO 电源轨(VDDSHVx、VDDSHV_MCU、VDDSHVy、VDDA_MCU)。本应用手册讨论了 TPS65220 和 TPS65219 电源管理 IC (PMIC) 及其全套功能,特别设计用于为 AM64 SitaraTM 处理器及其主要外设供电。