ZHCABS4 November 2021 UCC27424 , UCC27511 , UCC27517 , UCC27524 , UCC27531 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1
UCC27614 的小尺寸 (2mm x 2mm) 有助于实现功率更密集的电源解决方案。整个温度范围内的峰值电流为 10A,有助于实现更低的损耗,从而提高效率。低传播延迟进一步提高了效率。UCC27614 具有 150°C 结温能力、30V 绝对最大电源电压和更好的高频噪声处理能力,可提高系统稳健性。