ZHCABS4 November   2021 UCC27424 , UCC27511 , UCC27517 , UCC27524 , UCC27531 , UCC27614 , UCC27624 , UCC27624-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1密度
  4. 2宽电源电压范围
  5. 3栅极驱动关键环路
  6. 4效率和开关性能
  7. 5400V 至 12V 直流/直流转换器中的 UCC27614
  8. 6总结
  9. 7参考文献

宽电源电压范围

UCC27614 的宽电源电压范围(4.5V 至 26V)经过优化,可拉/灌入高峰值电流,以驱动高栅极电荷 MOSFET,如图 2-1图 2-2 所示。UCC27614 的宽驱动电压和高峰值电流也有利于驱动具有比 Si MOSFET 更高的阈值电压和更大栅极电容的 IGBT。26V 最大建议工作电压可在快速开关应用中提供足够的裕度,来应对栅极驱动环路中的高 di/dt 以及 PCB 布线中的寄生电感所导致的瞬变。

GUID-20211110-SS0I-LDW1-7PSD-NGZ34NKGZ0XR-low.png图 2-1 峰值拉电流与 VDD 间的关系
GUID-20211110-SS0I-H0QH-HSL7-HLK5MTRJZBC4-low.png图 2-2 峰值灌电流与 VDD 间的关系