ZHCABS0A July 2019 – September 2022 INA240-SEP , LMX2694-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1111-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2201-SEP , TPS7H2211-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP
LEO 卫星在每天绕地球多次运行时,热循环问题尤为突出。TI 的 Space EP 产品使用金键合线代替商业和汽车 AEC-Q100 产品中常见的经典铜 (Cu) 键合线,旨在降低潜在风险。
为了节省成本,越来越多的 COTS 产品正在从金 (Au) 键合线转换为铜 (Cu) 键合线。现在,甚至是汽车 AEC-Q100 产品都支持使用铜键合线。在某些产品上,供应商可以决定使用 Au 或 Cu 键合线,但通常基于可用的 Cu 线键合能力。很多时候,客户并不知道在任何给定批次上使用的是哪种键合线材料。
尽管铜键合工艺和铜键合线的可靠性不断提高,但仍存在潜在风险,尤其是在恶劣环境应用中。铜线键合需要更严格的工艺控制,否则会导致键合完整性和可靠性问题。由于与塑封材料的相互作用,会发生零星的铜线腐蚀。在某些情况下,当出现封装分层时,Cu 键合线/引线框架界面会出现腐蚀。在恶劣环境中,最令人担忧的可能是铜线的温度系数高于金线,使其在热循环期间更容易受到键颈断裂的影响。这一点在某些 LEO 应用中可能至关重要,在这些应用中,卫星每天可能会经历数次极端温度循环。