ZHCABS0A July 2019 – September 2022 INA240-SEP , LMX2694-SEP , SN55HVD233-SEP , SN65C1168E-SEP , TL7700-SEP , TLV1704-SEP , TPS73801-SEP , TPS7H1111-SEP , TPS7H1210-SEP , TPS7H2140-SEP , TPS7H2201-SEP , TPS7H2211-SEP , TPS7H2221-SEP , TPS7H3302-SEP , TPS7H4003-SEP , TPS7H4010-SEP , TPS7H5005-SEP , TPS7H5006-SEP , TPS7H5007-SEP , TPS7H5008-SEP
将 PEM 用于空间系统的一个常见问题是封装材料是一种有机模塑料,它会吸收水分并释放有机化合物。吸湿有可能降低产品的可靠性或者缩短使用寿命。对组分释气会在其他元件上产生凝结,将这些元件污染并影响其性能。这是传感器(例如成像传感器)的主要问题。
半导体行业根据产品类型、封装尺寸和架构、应用以及装配现场可用的模塑料使用许多不同的模塑料。不同的模具化合物具有不同的湿敏等级和释气性。
TI 的 Space EP 产品使用增强型模塑料并通过了扩展的鉴定测试,超出了 AEC-Q100 对汽车产品的要求。
Space EP 产品上使用的模塑料超过了 NASA 在 ASTM E-495 中对总质量损失 (TML) 低于 1.0% 和收集的挥发性可冷凝材料 (CVCM) 低于 0.1% 的释气要求。