ZHCABP0 April   2022 LMR33620 , LP5907 , TLV702 , TPS3840 , TPS62260 , TPS65000

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电源解决方案
    1. 2.1 分立式电源
    2. 2.2 带电压监控器的分立式电源
    3. 2.3 带摄像头模块 PMIC 的集成电源

带摄像头模块 PMIC 的集成电源

TI 提供适用于 3.3V、5V 和 12V 摄像头应用的 PMIC。TPS65000 系列涵盖 3.3V 和 5V 输入应用,而 TPS650330 系列涵盖 5V 和 12V 输入应用。这两种解决方案都能够满足上电和断电时序要求。TPS65000x 器件的每个稳压器都有 EN 引脚,可以按类似于第 2.1 节第 2.2 节中讨论的分立方法进行排序。TPS65033x 器件通过内部寄存器设置和非易失性存储器 (NVM) 控制电源时序。工程师可以编程自定义电源时序或使用与特定图像传感器兼容的现有器件型号。有关当前选项,请参阅摄像头 PMIC 选型指南

图 2-3 摄像头模块的 TPS65033x-Q1 电源树

TPS650330-Q1 器件根据默认电源序列寄存器设置上电。默认断电序列可以按照上电序列的相反顺序进行配置,也可以配置为满足成像器和/或串行器断电序列要求。要通过 I2C 通信启动受控断电序列,请解锁器件控制寄存器,并将 PWR_ON 位设置为 0。输入电源必须在整个关断过程中保持存在,以保持所需的关断序列。

表 2-1 通过 I2C 在 TPS650330-Q1 上启动受控断电
写入事务器件地址(7 位)寄存器地址写数据
10x600x020xDD
20x600x05PWR_ON = ‘0’

这在参考设计 TIDA-050035TIDA-050036 中使用 PMIC 串行器基板进行了演示。重新编程默认电源序列设置,以匹配图 2-1图 2-2 中的典型图像要求。图 2-4 中的上电序列是通过斜升同轴电缆供电 (POC) 输入电压来实现的。图 2-5 中的断电序列是通过 FPD-Link III SERDES 反向通道执行表 2-1 中所述的 I2C 事务来实现的。

完全集成的汽车摄像头 PMIC TPS650330-Q1 通过内部寄存器设置满足严格的上电和断电序列要求,无需外部监控器和 PCB 布线。该解决方案优化了摄像头模块的尺寸、性能和成本。

GUID-20220324-SS0I-W7FZ-97R5-RDHCHK8T9KFN-low.png图 2-4 TPS650330-Q1 可编程上电序列
GUID-20220324-SS0I-5B1D-GR3F-KPFNRB0SGQFR-low.png图 2-5 TPS650330-Q1 可编程断电序列