ZHCABP0 April   2022 LMR33620 , LP5907 , TLV702 , TPS3840 , TPS62260 , TPS65000

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2电源解决方案
    1. 2.1 分立式电源
    2. 2.2 带电压监控器的分立式电源
    3. 2.3 带摄像头模块 PMIC 的集成电源

引言

本应用手册使用典型的图像传感器来评估需要支持传感器电源序列要求的三种可行电源解决方案。这些要求可以在传感器数据表中找到。图 1-1 展示了典型图像传感器的上电序列要求。AVDD 2.8V 必须先上电,然后是 DOVDD 1.8V,然后是 DVDD 1.2V。

图 1-1 上电序列要求

图 1-2 是图像传感器的断电序列要求。该序列与上电序列相反:先是 DVDD 1.2V,然后是 DOVDD 1.8V,最后是 AVDD 2.8V。

图 1-2 断电序列要求

实现上电序列通常是一个简单的过程。更大的设计挑战是颠倒这个序列,以满足断电要求。以下部分将在图像传感器的三种常见电源解决方案的背景下讨论这一挑战。这些解决方案包括:

  1. 使用稳压器电源正常和使能引脚的分立式解决方案。
  2. 使用电压监控器的分立式解决方案。
  3. 使用内置可编程电源时序的电源管理集成电路 (PMIC)。