ZHCABN2 February 2022 UCC14240-Q1
UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具 可从TI.com 上的 UCC14240-Q1 产品文件夹下载。该工具允许用户将已知的设计参数输入到图 9-1 和图 9-2 的绿框中。根据用户反馈和持续改进,该工具可能会根据需要进行修订,因此建议用户查看 UCC14240-Q1 产品文件夹以获取新版本。本应用报告中提供的公式可在该设计计算器工具中使用,以简化快速设置 UCC14240-Q1 的任务。
所请求的参数很直观,并且计算了Topic Link Label8.2中引入的每种电荷失配情况,以帮助选择涵盖所有情况的正确 RLIM 值。需要从栅极驱动器数据表中获得静态电流 IQ 值。考虑到最坏情况下的失配,UCC21736-Q1 适用于 SiC/IGBT 并具有主动保护和高 CMTI 的 10A 拉电流和灌电流增强型隔离式单通道栅极驱动器 数据表给出的最大值为 IQ_VDD=4.7mA (OUT(L)),最小值为 IQ_VEE=830µA (OUT(H))。有时,栅极驱动器数据表中可能未指定 IQ_VEE 。在这种情况下,只能使用 IQ_VDD 和 IQ_VEE 之间的差异计算 RLIM,IQ_VEE=0A 可用作最坏情况。
如图 9-2 中突出显示部分所示,设计工具底部有两个可选选项卡,允许用户将 UCC14240-Q1 配置为双路输出或单路输出(请参阅图 5-1 和图 4-1)。