ZHCABN2 February   2022 UCC14240-Q1

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
    1. 1.1 引脚配置和功能
  4. 三相牵引逆变器
  5. 栅极驱动偏置要求
    1. 3.1 栅极驱动偏置架构
    2. 3.2 IGBT 与 SiC
    3. 3.3 确定所需偏置电源
    4. 3.4 输入电压要求
    5. 3.5 输出电压要求
  6. 单路正隔离式输出电压
  7. 双路正负输出电压
  8. 双路正输出电压
  9. 电容器选型
  10. RLIM 限流电阻器
    1. 8.1 RLIM 功能描述
    2. 8.2 RLIM 双路输出配置
      1. 8.2.1 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值
      2. 8.2.2 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值
      3. 8.2.3 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE > IQ_VDD
      4. 8.2.4 栅极驱动器静态电流:IQ_VEE < IQ_VDD
      5. 8.2.5 CVEE 高于标称值且 CVDD 低于标称值:IQ_VEE > IQ_VDD
      6. 8.2.6 CVEE 低于标称值且 CVDD 高于标称值:IQ_VEE < IQ_VDD
    3. 8.3 RLIM 单路输出配置
  11. UCC14240-Q1 Excel 设计计算器工具
  12. 10散热注意事项
    1. 10.1 热阻
    2. 10.2 结至顶部热特性参数
    3. 10.3 热性能测量和 TJ 计算示例
  13. 11使能 (ENA) 和电源正常引脚 (/PG)
  14. 12PCB 布局布线注意事项
  15. 13参考设计示例
  16. 14总结
  17. 15参考文献

引言

UCC14240-Q1 是一款高效、低辐射、3kVRMS 隔离式直流/直流转换器模块,能够提供高达 1.5W 的功率。UCC14240-Q1 将控制、电源开关和变压器集成到一个宽体 16 引脚 SOIC 封装中。这使得系统无需单独的隔离式电源,从而减小尺寸,并降低成本。UCC14240-Q1 在从初级侧到次级侧的功率转换上可提供出色的偏置电源效率,同时无需现有设计中常用的庞大外部变压器或电源模块。

与当今在现场使用的分立式和模块化电源隔离技术相比,这种更高水平的集成需要更少的元件和更少的印刷电路板 (PCB) 面积,高度也大大减小。UCC14240-Q1 在 21V<VIN<27V 的输入电压范围内工作。EV 和 HEV 电池管理系统 (BMS) 和牵引逆变器使用稳压器来管理 12V 电池的宽电压范围(通常:6V<12V<40V)。同样地,隔离式冗余稳压器有时也应用于高压 (HV) 电池组,其输出可用于低压 (LV) 初级侧。可以轻松地对这些稳压器中的一个或两个进行编程,以便为 UCC14240-Q1 输入提供 24V 电压。然后,使用 UCC14240-Q1 将 LV 初级侧的 24V 转换为 HV 次级侧上 18V<VDD-VEE<25V 的隔离式直流电压。

EV 和 HEV、HV 应用中使用的隔离式栅极驱动器 IC 通常用于驱动绝缘栅双极晶体管 (IGBT) 或碳化硅 (SiC) 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。IGBT 和 SiC MOSFET 可以在零电压和正电压 (VDD) 之间切换,但更常见的是在开启时需要 VDD,在关闭时需要负电压 (VEE)。UCC14240-Q1 可在单路输出 VDD 偏置电压或双路输出正 VDD 和负 VEE 偏置电压之间轻松配置。