ZHCABJ0 May 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
本应用手册介绍了从牵引逆变器框架(用于牵引逆变器的 AM263x)演示中总结的 AM2634 基准测试,还讨论了基于基准测试的典型应用场景,旨在帮助用户了解牵引逆变器中 AM2634 的性能。
图 1-1 和图 1-2 提供了系统资源和图表,供下文讨论。AM2634 在 400MHz 内核频率和 200MHz 外设频率下运行,该程序采用 TI Clang v1.3.0.LTS 和 O3 优化进行编译,以获得理想的处理时间,并将场定向控制中断服务例程 (FOC ISR) 分配给 ARM Cortex R5F 的 FIQ,以实现低延迟。图 1-2 中 FOC ISR(ADC INT1 触发的 FOC 运行)的性能是以下讨论的重点。