ZHCABJ0 May 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1
如前几节所述,AM263x 牵引逆变器演示使用 TI Clang v1.3.0.LTS 中的 O3 进行了优化。从 ADC 采样开始到 PWM 更新结束,400MHz R5F 内核运行需要 3.9µs,该内核还剩有相当多的时间用于定制操作。而且,同一集群中还有一个 R5F 用于双模配置,另一个 R5F 内核集群用于双模或锁步模式。如果所有内核都采用双模,则在 100µs PWM 周期中有 400µs CPU 时间可用。3.9µs 事件小于 400µs 总 CPU 时间的 1%。
鉴于牵引逆变器的性质,另一个集群可能会针对 AutoSAR 配置为锁步模式,而该集群中的其他 R5F 可以用作安全监测器。由此,在 20kHz PWM、20kHz 旋转变压器以及在一个 PWM 周期内更新两次的情况下,3.9µs 仅占牵引内核使用量的 15.6%;如果在一个内核中为控制环路中断服务例程设置了 60% 限制,则可用 CPU 时间为 44%。
毕竟,AM263x 系列器件是适用于牵引逆变器的强大平台。