ZHCABH0A march   2022  – may 2023 TMAG5170 , TMAG5170-Q1 , TMAG5170D-Q1 , TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1引言
  5. 2磁体选择
    1. 2.1 放置注意事项
    2. 2.2 磁体属性
  6. 3测量非线性
  7. 4机械误差源
  8. 5信号链误差
  9. 6校准方法
  10. 7修订历史记录

摘要

需要精确角度反馈的电机控制系统广泛应用于很多应用环境中。例如,自主移动机器人(如真空吸尘器、割草机器人或仓库运输机器人)依靠准确的反馈来正确地引导机器到达目标位置。此外,制造 6 轴机械臂和协作机器人需要实现精准控制,以确保具备更大吞吐量和最佳质量所需的精确度。在所有系统中,机械对齐公差和信号链因素会影响观察到的磁传感器测量角度误差。此报告将讨论磁体选择、传感器放置以及这些电气和机械误差源会对测量产生哪些影响。最后,角度误差的校准过程将说明如何为任何系统实现最佳的角度精度。