ZHCABG4B May 2022 – December 2023 PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
基于德州仪器 (TI) TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1 且带有 ADC 系统的模拟麦克风使用多位调制 ADC 和 I2S(或 PCM、TDM、DSP)接口来投射范围大于 24 位的音频数据,如图 3-2 中所示。这与 PDM 麦克风不同,PDM 麦克风结合使用 1 位调制和 PDM 接口。对于如图 3-2 中所示的带 ADC 投射的模拟麦克风,ADC 输出的 I2S 音频信号需要比两个 PDM 信号多一条或两条接口线。模拟麦克风在量化噪声特性方面具有带内(20Hz 至 20KHz)和带外(20KHz 以上)优势(节 4 中对此进行了详细说明)。这是因为数字 PDM 麦克风使用 1 位 ADC 调制器,时钟频率为 3.072MHz,而带 ADC(德州仪器 (TI) 的 TLV320ADC51x0/PCM51x0-Q1)的模拟麦克风使用多位架构,调制器时钟频率为 6.144MHz,这使其在量化噪声密度方面具有卓越的质量。